Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Abrazadera para cable, Conjunto de la cubierta, Tapa contra el polvo, Tapa protectora
Características de la configuración
-
Número de posiciones
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Plata
-
Material primario del producto
Acero, Aluminio
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión
Con, Sin
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables (mm)
0 – 19.3, 0 – 24.08, 0 – 31.04, 0 – 37.39
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables (in)
0 – .76, 0 – .948, 0 – 1.222, 0 – 1.472
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Conector macho, Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
Ninguno
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H3930-PC8382