Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
1
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Agua, Fluidos para la industria médica
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Fluoropolímero reticulado de grado médico
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1238.4 mm [ 48 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.33 mm [ .01 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
12.7 mm [ .5 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
175
-
Flamabilidad :
Altamente resistente a las llamas, Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 175
-
Temperatura de contracción (°C):
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Esterilización por radiación, Esterilización por vapor, Fluidos, Impacto, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Palanca, Pieza cortada
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.