Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Muescas
-
Corriente nominal típica (A):
25
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 12
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
2.4 mm [ .094 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.3 – 1.4 mm [ .051 – .055 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)
-
Contacto preferido del cliente :
Sí