Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pantalla :
Ninguno
Características eléctricas
-
Requisitos de voltaje (VDC):
9 – 30
-
Voltaje de excitación (Vrms):
3
Características de la señal
-
Número de canales :
1
-
Frecuencia de excitación (kHz):
7.5
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
117
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
DIN 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
Estándares de la industria
Otro
-
Tipo de transductor :
LVRT de medio puente