Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polialqueno reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Amarillo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
.55 – .63 mm [ .022 – .025 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.04 mm [ .04 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
36
-
Calibre del cable (AWG):
23
-
Calibre del cable (mm²):
.25
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 150