Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de posiciones dobles :
15
-
Número de filas :
2
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
3
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable :
Ojete de soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
14.3
-
Distancia entre filas :
5.08 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
-
Cantidad por empaque :
12