Este tipo de conector está diseñado para una alta integridad de señal (SI) en placas de circuito impreso (PCB). Con un diseño pequeño para aumentar el espacio de PCB, nuestros conectores laterales de tarjeta proporcionan confiabilidad de rendimiento y flexibilidad de diseño para las últimas soluciones de protocolo PCIe. La cartera de productos consta de enchufes de montaje en superficie de ángulo recto con 52 contactos (para mini tarjeta exprés) o 76 contactos (para mini tarjeta de visualización). Los sujetadores están disponibles para alturas seleccionadas. Algunos de los productos de la categoría pueden admitir tarjetas y módulos complementarios de múltiples funciones, incluidos WiFi, Bluetooth, sistemas globales de navegación por satélite, comunicación de campo cercano y Wireless Gigabit Alliance (WiGig).
COMPRE CONECTORES LATERALES DE TARJETA DESTACADOS
Diseño al límite
En tabletas y computadoras portátiles, nuestros conectores M.2 ofrecen un espacio de 0,5 mm con 67 posiciones y son compatibles con PCI Express 3.0, USB 3.0 y SATA 3.0. En controles industriales y en sistemas modulares de bastidor, conmutación y almacenamiento de centros de datos, nuestros conectores Eurocard ofrecen soluciones de dos piezas con carcasas polarizadas que pueden manejar de manera confiable frecuencias de PCB por debajo de 3 MHz. En cámaras y teléfonos celulares, nuestros conectores de tarjetas de memoria ofrecen transferencia de datos de alta velocidad en una solución fabricada según las normas existentes de tarjetas de memoria SD. Con la amplia cartera de conectores laterales de tarjeta de TE, puede encontrar fácilmente el conector adecuado que se adapte a su aplicación.