Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 6 GF
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Dimensiones
-
Altura del conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .197 in ]
-
Ancho de producto (mm):
13.9
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme