AMPLIA CARTERA DE OPCIONES
Desde electrodomésticos de consumo grandes hasta soluciones industriales especializadas pequeñas. Nuestra variedad de carcasas de conectores rectangulares ofrece muchas clasificaciones y tamaños diferentes para satisfacer sus necesidades. Las opciones incluyen con o sin características de bloqueo, una gran selección de colores y materiales que van desde varios plásticos moldeados hasta aleaciones fundidas a presión. Los conectores Power Triple Lock (PTL), muchos tipos de conectores MATE-N-LOK, conectores de la serie Dynamic, conectores METRIMATE, conectores HTS y los conectores VAL-U-LOK son algunos de los tipos disponibles.
Características del producto
Especificaciones de las carcasas de los conectores rectangulares
Serie destacada: carcasas de conectores rectangulares
HTS, MATE-N-LOK y VAL-U-LOK son marcas comerciales.