Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
5.08 mm [ .2 in ]
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 µm [ 80 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pata de retención
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo, Caja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme