Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Orientación del montaje en PCB | Número de posiciones | Distancia entre pines | Número de filas | Material de recubrimiento para área de conexión de contacto | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Método de empaque |
---|
| 5-178136-2 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-316131-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-316130-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 5 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | - |
| 4-1123624-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 9 | 5.08 mm | 3 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 5-1123624-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 9 | 5.08 mm | 3 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 7-178136-2 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 4-178140-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | - |
| 6-178139-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia | Tubo |
| 5-178139-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia | Tubo |
| 1554474-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Tubo |
| 1-2069436-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | 9.5 A | Potencia y señal | Tubo |
| 1-178136-3 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316133-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 1 | Estaño (Sn) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-917338-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 4 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-917337-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 2 | 5.08 mm | 1 | Estaño (Sn) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178136-5 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178139-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia | Tubo |
| 1-178140-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178138-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 12 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178140-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-179276-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 2 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178139-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia | Tubo |
| 1-178138-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 12 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316132-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 5 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178138-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 12 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-178136-2 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-2299004-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia | Caja, Tubo |
| 1-316131-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316081-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 12 | 5.08 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316130-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 5 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316133-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316080-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 10 | 5.08 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316132-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 5 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316131-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-316133-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-179276-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 2 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Bandeja, Caja |
| 1-316131-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 1 | Estaño (Sn) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-316131-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-178136-2 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-178139-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia | Tubo |
| 3-178140-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-178140-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-178140-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 5.08 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 2-178136-3 | 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 8 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1554472-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Tubo |
| 1-917338-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 4 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1-917337-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 2 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | - | Caja, Tubo |
| 1-316130-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 5 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Caja, Tubo |
| 1554472-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 3 | 5.08 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Tubo |
| 1554474-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 5.08 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | 15 A | Potencia y señal | Tubo |