Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Palanca
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA 66 GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
504
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí