Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
1
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Estilo de entrada de tarjeta :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
63
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de estaño y cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
5 – 12
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Altura del conector (mm):
7.35
-
Profundidad de ranura de tarjeta (mm):
5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
1680