Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
3
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
39.36 µm [ 1 µin ]
-
Longitud del poste de conexión :
6.3 mm [ .248 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Poste de montaje/patas con pliegues
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
-
Color de la carcasa :
Rojo
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
16.6 mm [ .653 in ]
-
Ancho del producto :
14.1 mm [ .555 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.06 mm [ 1.6 in ]
-
Alto del conector :
14.1 mm [ .55 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
LR 7189
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa