Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Longitud de pin de conexión :
6.3 mm [ .248 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Poste de montaje/patas con pliegues
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Color de la carcasa :
Rojo
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
16.6 mm [ .653 in ]
-
Ancho de producto :
14.1 mm [ .555 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.06 mm [ 1.6 in ]
-
Altura del conector :
14.1 mm [ .55 in ]
-
Distancia entre filas :
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Grado UL :
Reconocido
-
Clasificación CSA :
LR 7189
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Encapsulado