Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Tipo de remache :
Compresión
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 12
-
Longitud del producto :
21.6 mm [ .85 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa