Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia o coaxiales :
4
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
3
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de columnas :
20
-
Número de posiciones de señal :
40
-
Filas cargadas :
C, A
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico PBT con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
11.1
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tamaño DIN :
Norma
-
Nivel DIN :
II
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme