Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Tapa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
21
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
250
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí