Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Número de posiciones | Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión | Material primario del producto | Ángulo de salida del cable | Alivio de tensión | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 2-2311123-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Tapa | PA 6 | - | - | - | - |
| 2112167-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 21 | Cubierta – Salida del cable | PA | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1394052-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 21 | Conjunto de la cubierta | PP MF | 180° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1394050-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 21 | Tapa | PA GF | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-2311123-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Tapa | PA 6 | - | - | - | - |
| 2112046-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 26 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Sin | 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2289089-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Conjunto de la cubierta | PA 6 GF | 90° | Con | - | - |
| 2141345-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 92 | Cubierta – Salida del cable | PA | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2423483-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 62 | Cubierta – Salida del cable | PBT GF | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1-1394052-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 21 | Tapa | PA GF | - | Sin | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | -40 – 100 °C |
| 1418882-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 62 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 9-1394049-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 15 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2378357-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Protector contra polvo | PBT GF | 180° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112452-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 22 | Tapa | PA GF | 90° | Sin | 130 °C | -40 – 130 °C |
| 2112452-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 22 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Con | 130 °C | -40 – 130 °C |
| 2112046-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Sin | 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112233-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 46 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1718295-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 62 | Tapa | PBT GF | - | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 1703997-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 92 | Cubierta – Salida del cable | PA | 90° | Sin | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2360002-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Tapa | PBT | 90° | Con | 125 °C | -40 – 125 °C |
| 2327810-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 25 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Sin | 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2344956-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Tapa | PBT GF10 | - | Con | - | - |
| 9-1394050-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 21 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Con | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2359998-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | Tapa | PBT | 90° | Con | 125 °C | -40 – 125 °C |
| 1823500-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 62 | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 90° | Con | 140 °C | -40 – 140 °C |