Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Guiado por fuerza
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de contactos :
3 forma A (normalmente abiertos) + 3 forma B (normalmente cerrados)
-
Número de polos de contacto :
6
-
Características especiales de contacto :
Contactos guiados por fuerza
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
1200
-
Resistencia de bobina (Ω):
1333
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
40
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
3000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
8
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
90 g [ 3.175 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conector
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
66.5 mm [ 2.61 in ]
-
Longitud del producto :
58 mm [ 2.28 in ]
-
Ancho de producto :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
50 °C [ 122 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RT I
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
40
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
1000 – 1500
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
50
-
Clase de distancia de aislamiento (mm):
5 – 8
-
Clase de línea de fuga del aislamiento (mm):
3 – 5.5
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-25 – 50
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
2500 – 3000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
60