Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Diodo de supresión de bobinas, Rectificado con diodo
-
Número de polos de contacto
2, 6
-
Disposición de contactos
2 tipo C, DPDT-CO, 3A (NO) + 3B (NC), 4A (NO) + 2B (NC), 5A (NO) + 1B (NC)
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1000, 1500
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
6, 8
-
Resistencia de bobina (Ω)
120, 368, 480, 823, 6021, 10080
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
2000
-
Corriente continua límite de contacto (A)
6, 8
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
6, 8
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA)
2.4
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
6, 8
-
Corriente nominal de contacto (A)
6, 8
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
24, 115, 230
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
12, 24, 115
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.7, 1.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
3000, 4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
50, 90
-
Peso del producto (oz)
1.765, 3.175
-
Tipo de alojamiento
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi), Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Conector
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conector
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Riel DIN
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
20, 46
-
Ancho de producto (in)
.787, 1.81
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
5.5, 8
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217, .315
-
Altura de producto (mm)
64, 66.5
-
Altura de producto (in)
2.52, 2.61
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
5.5, 8
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217, .315
-
Longitud del producto (mm)
87
-
Longitud del producto (in)
2.28, 3.42, 3.425
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 50 °C [ -13 – 122 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTI
-
Temperatura ambiente (máx.)
50 °C [ 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador
LED
-
Tipo de corriente
CA, CA y CC, CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
-25 – 50, 0 – 50
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.6 – .8, 1 – 1.5
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA)
2 – 3
-
Clase de corriente de contacto (A)
5 – 10
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
60 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
>60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
16 – 20, 40 – 50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SCH691-SR1D