Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
9
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Ancho de terminal tab :
1 mm [ .039 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.1 – 1.4 mm [ .043 – .065 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – .35
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.3, .25, .2
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
22, 23, 24
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
11000
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-21, SAE/USCAR-2
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme