Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de conductores :
20
-
Número de posiciones :
20
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.25
-
Longitud del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Características del contacto
-
Disposición de pines (izquierda) :
A
-
Disposición de pines (derecho) :
A
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento de cable de acoplamiento :
PTFE
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme