Este tipo de dispositivo conecta un cable a una PCB para la conectividad entre circuitos. Fabricados para ofrecer flexibilidad y confiabilidad, los conectores de cable a PCB de TE Connectivity son compactos y seguros, y cuentan con un mecanismo de bloqueo de fricción o un mecanismo de bloqueo completo. Nuestros conectores LCEDI ofrecen aplicaciones de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) y DisplayPort integrado (eDP). Los conectores Economy Power (EP) de TE Connectivity están diseñados con hasta 12 posiciones para que tu producto pueda suministrar energía a la PCB de manera confiable cuando el espacio es limitado. Nuestras terminales tab para PCB de conexión individual o múltiple incluyen montaje con perno, en PCB, remachado en cables, pruebas, soldadura y también adaptadores para aplicaciones de desconexión rápida.
Diferentes conexiones de cable a PCB
En electrodomésticos como estufas y hornos, nuestros terminales fijan un cable a una PCB sin soldadura para un reemplazo o reparación rápidos; nuestros conectores Grace Inertia con distancia entre pines de 2.5 mm están diseñados para acoplarse de manera confiable con nuestros cabezales y receptáculos, disponibles en diferentes configuraciones, desde un cabezal recto de una sola posición hasta uno en ángulo recto con múltiples filas y 150 posiciones. Los conectores de cable a PCB de TE Connectivity realizan conexiones que cumplen con tus requisitos de aplicación.
Líneas de productos destacados
- 
                                    Conectores de la serie Dynamic 
                                    La familia de conectores de PCB de serie dinámica de TE ofrece una amplia cartera de versiones de cable a placa, cable a cable y cable a panel. 
- 
                                    Aplicaciones para dispositivos 
                                    Lea sobre las soluciones de TE Connectivity para abordar los desafíos de ingeniería en refrigeradores, congeladores, lavavajillas y equipos para fabricar hielo.