Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera con tornillo
Características de la configuración
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Zinc
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Abrazadera tubular
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
11.18 mm [ .44 in ]
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
14.24 mm [ .56 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0