Calidad en conectividad
El diseño modular permite que los bloques se corten en secciones más pequeñas sin alterar las propiedades eléctricas. Caso contrario, este diseño también permite que el producto se puede moldear a la longitud. Disponemos de modelos con clasificaciones de hasta 600 voltios y 65 amperios y cables de calibre 6 a 26 AWG.
Confiabilidad demostrada. Las clemas de carril DIN y de montaje en panel de TE Connectivity ofrecen un sistema de conectores confiable con una variedad de estilos de conexión y una gama de líneas centrales para aplicaciones de datos, señales y energía que proporcionan una calidad y flexibilidad de diseño excepcionales.
Características
- Múltiples ángulos de acceso de cable (90° y 270°) a la interfaz del encabezado
- Se acopla con cabezales estándar de la industria en el mismo intervalo de la línea central
- Conexiones de cable rápidas
- Marcado e impresión personalizados disponibles
- Disponible en colores adicionales
- Amplia gama de clemas de cable a PCB y de cable a cable
- Soluciones personalizadas disponibles
- Opciones de accesorios disponibles para mejorar el rendimiento de la interconexión
Aplicaciones
Fábricas y controles industriales
- Automatización de fábricas
- Industrial
- Controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC)