Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
2-3
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
1
-
Función operativa :
Encendido Ninguno Apagado
Características del cuerpo
-
Orientación de accionador :
Superior
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de accionador :
Poliéster
-
Color del accionador :
Negro
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Longitud del producto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Ancho de producto :
9.14 mm [ .36 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme