Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Negro
Características de la carcasa
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Energía
-
Tipo de accionador :
Superior
-
Estilo de accionador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
Características de la configuración
-
Leyenda de impresión o indicador :
Ninguno
-
Tamaño del taladrado del panel :
11.3 x 12.07 mm [ .445 x .475 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Ninguno (Encendido)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme