Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de bloque de distribución :
Barrera triple
Características del tipo de producto
-
Estilo de bloque :
Base plana con separadores
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
11.1 mm [ .438 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
46.3 mm [ 1.823 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 10, 22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.326 – 5.26
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.84 mm [ .033 in ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
Fijación mecánica
-
Tipo de cabeza de tornillo :
Combinación tipo Phillip y cabezal ranurado
-
Tamaño de la rosca :
8-32
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Cromato de zinc
-
Opciones de montaje :
Posiciones de extremo con insertos
-
Tipo de terminal superior :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
170
-
Método de empaque :
Encapsulado
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la terminación
-
Tipo de terminal inferior :
Lengüeta de conexión rápida
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme