Bloques de terminales para aplicaciones de energía
Una bloque de terminales está diseñado para aplicaciones de energía e incorpora una cubierta de seguridad transparente abatible. Los bloques de terminales contienen los extremos de alambre perdidos o deshilachados y evitan cortocircuitos eléctricos entre posiciones en la misma bloque, así como los componentes adyacentes.
Características
- Disponible en intervalo de la línea central desde 0,250-0,4375 pulgadas
- Tamaños de posición de 2 a 30
- Acepta un rango de cables de 10 a 30 AWG dependiendo del estilo
- Los tornillos de abrazadera son los más adecuados para las aplicaciones de alambre desnudo
- El estilo de cabezal de unión y los tornillos de abrazadera de alambre están disponibles; Los tornillos de cabezal de unión se utilizan normalmente con hardware como pestañas de control de calidad y puentes
- La línea completa de accesorios incluye puentes, pestañas de conexión rápida y algunas fundas
Estilos de contacto comunes ofrecidos tanto en barras dobles como en triples:
- Pin de PCB
- Pin de PCB extendido
- Aislado extendido. Pin de PCB
- Envoltura de alambre
- Envoltura de alambre aislado
- Torreta electrónica de soldadura
- Torreta electrónica de soldadura aislada
- Conexión rápida
- Conexión rápida aislada
- Sin alimentación
Los bloques de terminales son una conexión que consiste en una tira de metal, y conectores o tornillos, que permite la terminación y conexión de cables. Los bloque de terminales están disponibles en tres categorías principales: doble barra, triple barra y doble fila y cada categoría se ofrece en varios intervalos de la línea central estándar de la industria, lo que le permite elegir entre aplicaciones de alta densidad a alta corriente. Las barras dobles y las triple barras son muy similares en el sentido de que ambas se ofrecen con herraje, lo que les permite ser utilizadas en aplicaciones de PCB o de montaje en panel.
Aplicaciones
- Controles de la máquina
- Fuentes de alimentación
- Prueba y medición
- Equipos de automatización
- Dispositivos de seguridad/alarma
- Controles HVAC
- Abridores de puertas de garaje
- Hornos, calentadores de agua, calderas