Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
12
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Múltiples tipos de contacto :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
3 mm [ .118 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon 66/6
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm):
1.52
-
Longitud del producto (mm):
36.85
-
Ancho de producto (mm):
3.86
-
Altura del conector (mm):
16.89
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Grado UL :
Reconocido
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación CSA :
LR 7189, Certificación
-
Compatible con productos aprobados :
VDE 40005280, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
USR, CNR
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
500