Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Número de posiciones :
7
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Rojo
-
Material de la carcasa :
Termoplástico relleno de vidrio
-
Distancia entre pines (in):
.079
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
20
Dimensiones
-
Altura del conector :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Longitud del producto :
24.1 mm [ .948 in ]
-
Ancho de producto :
5.05 mm [ .198 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme