Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
URM 70
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Otro
-
Grado :
Para uso profesional
-
Material del empaque :
Caucho de silicona
-
Material base de tuerca de conexión :
Latón
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bayoneta
-
Método de captivación de contacto RF :
Soldadura
-
Detención :
Sin
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
2
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Plata
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Plata
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Abrazadera, Terminal de soldadura