Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tamaño DIN :
Norma
-
Nivel DIN :
II
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
96
-
Número de filas :
3
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de columnas :
32
-
Número de posiciones de señal :
96
-
Filas cargadas :
A, B, C
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud de pin :
13 mm [ .512 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
24.51
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado