Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Características del cuerpo
-
Longitud de cables suspendidos :
457.2 mm [ 18 in ]
-
Color de aislamiento :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal