Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de dispositivo :
BGA
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W):
5, 10, 15
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Anodizado negro
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Tipo de aleta :
Aleta radial
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
velocidad aérea (LFM):
200, 400, 600, 0