Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento para terminal tab de conexión rápida :
Estaño
-
Tipo de bloque de distribución :
Doble barrera
Características del tipo de producto
-
Estilo de bloque :
Sin alimentación directa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Número de posiciones :
18
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
11.1 mm [ .438 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
220.87, 218.8
-
Longitud del producto (in):
8.614
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 2
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Níquel
-
Opciones de montaje :
Orejetas de montaje de extremo
-
Tipo de terminal superior :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme