Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones de potencia :
12
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Disposición de los contactos :
En línea, Matriz
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.03 µm [ 80 µin ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Longitud del producto :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Ancho de producto :
9.75 mm [ .384 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.06 mm [ 1.6 in ]
-
Altura del conector :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.39 mm [ 2.39 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Grado UL :
Reconocido
-
Clasificación CSA :
208567
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
255
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja