Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
37
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme