Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
15
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Conductores aéreos preconectados
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia