Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
4
-
Número de posiciones :
20
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60, 200
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60, 200
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Material base para contacto de alimentación :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 6.35
-
Distancia entre pines (in):
.1, .25
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado