Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fundas y mangas aislantes :
Cubierta de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Nailon 66, Nailon 66
-
Color del producto :
Natural
Dimensiones
-
Longitud del producto :
22 mm [ .866 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-29 – 80 °C [ -22 - 176 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Caja, Caja