Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Brillante
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño-plomo
-
Tamaño de conector :
Norma
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pata recta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.305 µm [ 12 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 mm [ .039 in ]
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a panel
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características de la configuración
-
Número de puertos :
3
-
Número de posiciones :
12
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
1500
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme