Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sujetador de bloqueo integrado :
Sin
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo B
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Tamaño de conector :
Norma
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Función de bloqueo :
Con
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Colocación de conectores en PCB :
Desplazamiento
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción SMT
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2 mm [ .079 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Sin cubierta de recogida y colocación
-
Libre de halógenos :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Nivel de sensibilidad a la humedad :
5a
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 mm [ .039 in ]
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Número de posiciones :
4
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
1500
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme