Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.2 mm [ .008 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.048 µm [ 120 µin ]
-
Ancho de terminal tab :
.49 mm [ .019 in ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Níquel (Ni)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.8
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
.7 mm [ .028 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.2 mm [ .008 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.3 mm [ .012 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de soldadura
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 9T GF
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
14.3 mm [ .563 in ]
-
Altura del conector :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Ancho del conector :
4.95 mm [ .195 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Carrete