Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Cabezales AMP HPI de 1,00 MM

  • Número de posiciones: de 2 a 15
  • Disponible en una sola fila
  • Estilo de montaje: SMT
  • Disponible con orientación vertical o de ángulo recto 

Aplicaciones selectas

  • Equipos empresariales
  • Máquinas industriales
  • Aplicaciones de cable a placa
  • Paneles de pantalla de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipos electrónicos pequeños
  • En cualquier parte donde se enruten señales o alimentación
Preguntas frecuentes

Características y requisitos

P: ¿Qué calibre de alambre (AWG) utilizará?

R: El producto HPI de TE admite cables discretos de 22 a 32 AWG. Recuerde que cuanto mayor sea el número de medición de AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG, por lo que probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.

 

P: ¿Está transfiriendo señal o menor potencia a través de su dispositivo?
R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en múltiples aplicaciones en muchas industrias

 

P: ¿Tiene su aplicación un ventilador, motor, interruptor, pantalla, luz o cualquier otro dispositivo simple?
R: El producto HPI puede ser una buena solución para controlar este tipo de artículos auxiliares.

 

P: ¿Requiere la aplicación una función de bloqueo para fortalecer la conexión de acoplamiento entre el conjunto del enchufe y el receptáculo?
R: Si la aplicación requiere una función de retención de acoplamiento seguro, la línea de productos HPI de 2,0 mm de TE ofrece una característica de bloqueo externo para mejorar la confiabilidad del sistema de interconexión.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la aplicación?
R: Es imperativo que le solicite al cliente los requisitos de corriente y voltaje de la aplicación. La corriente, que se expresa en amperios, suele ser el factor principal al seleccionar un producto de cable a placa de paso pequeño. Otra información que debe tomar en cuenta incluye la temperatura de funcionamiento, el espacio real en la PCB, las limitaciones de altura del perfil, las restricciones de material, etc.

 

P: ¿Qué herramientas están disponibles para aplicar los productos de cable a placa de TE?
R: Las divisiones de herramientas de TE ofrecen una amplia gama de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas. Visite Herramientas de aplicación para conocer qué herramientas de aplicación cumplen con sus necesidades.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.