Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de pata :
Con pliegue
-
Tipo de conexión del interruptor :
PCB
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil
-
Función operativa :
Apagado (Encendido), Apagado (Encendido)
-
Montura :
Con
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acoplado :
Con
-
Terminal de puesta a tierra ESD :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de accionador :
PBT
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de caja :
Nailon
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del accionador :
Negro
-
Fuerza del accionador :
160 g [ 5.64 oz ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (mA):
50
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Con
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Altura de producto :
7 mm [ .276 in ]
-
Ancho de botón :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Longitud de accionador :
5.74 mm [ .226 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja