Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones de potencia :
3
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
18.5
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Clavija
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6 mm [ .236 in ]
-
Color de la carcasa :
Gris
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.58 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
GWT 850 °C (llama ≤30 seg.)
-
Grado UL :
Reconocido
-
Grado de material no flamable a la prueba del hilo incandescente :
Material con GWIT ≥775 °C
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón