Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre y magnesio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
11
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Push-in
-
Longitud de pin :
3.4 mm [ .133 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 66
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
25