Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
104
-
Número de posiciones de potencia :
104
-
Número de posiciones de señal :
104
-
Número de filas :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo central
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
107.37 mm [ 4.227 in ]
-
Ancho de producto :
28.7 mm [ 1.13 in ]
-
Altura del conector :
71.88 mm [ 2.83 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2
-
Distancia entre filas :
3.3 mm [ .13 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja de cartón